RS655-Z22-DS
Codice prodotto:153031618

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Grado di protezione IP66, IP67
- Morsettiera di collegamento centrale
- Indicatore meccanico dello stato di commutazione
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRS655-Z22-DS
Codice articolo (codice d'ordine)153031618
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002033
Numero ETIM, versione 6.0EC002033
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale della custodiaghisa grigia, verniciato
Materiale dell'coperchioghisa grigia, verniciato
Lunghezza della fune, massimo100m
Peso lordo6.200g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella N300
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Direzione di azionamentoAzionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +70 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
tensione d'esercizio nominale230VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
principio di comandoCommutazione rapida
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoDuplineSafe
Dati elettrici - Dupline
Resistenza alla tensione impulsiva nominale0,8kV
Sezione di collegamento, minima0,2 mm², rigido0,25 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili4 mm², rigido
Dati elettrici - DuplineSafe
tensione d'esercizio nominale8,3VDC
Assorbimento corrente1mA
Altri dati
Nota (applicazioni)Interruttori a fune d'emergenza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.09.2026, 14:50