RSS 36-I1-D-R
Codice prodotto:101218842
Archivio

Descrizione prodotto
- Codifica individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 1 x Cavo di collegamento 8 poli
- Azionamento laterale
- Custodia in plastica
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Azionabile da posizione sfalsata
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceRSS 36-I1-D-R
Codice articolo (codice d'ordine)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informazioni generaliCodifica individuale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Topologia del sensoreSensore per azionamento in serie
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite entrate di sicurezza, massimo0,5ms
Peso lordo80g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Uscita di diagnosiSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Possibilità di collegamento in cascataSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED3
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH2,70 x 10⁻¹⁰/h
Valore PFD2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Piano di azionamentolateralmente
Area attivalateralmente
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Manovre per misure porte 5 kgVelocità di azionamento < 0,25 m/s
Forza di arresto, circa18N
MontaggioUna vite della lunghezza di 25 mm è generalmente sufficiente per l'assemblaggio di sensori e di attuatori. Le viti con lunghezza 30 mm sono raccomandate quando l'attuatore è montato perpendicolarmente e/o quando viene utilizzato il disco di sigillo.
Versione delle viti di fissaggio2x M4 (viti cilindriche con rondelle DIN 125A / forma A)
Coppia di serraggio per viti di fissaggio, minimum2,2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione, tipico12mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao10mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar16mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo2mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Nota (Precisione di ripetizione R)Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo, Y-UL 2517, 8 poli
Sezione di collegamento, massimo8 x 0,35 mm²
Sezione conduttore22AWG
Tipo cavoLiYY
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore22mm
larghezza del sensore106,3mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67IP69
Temperatura ambiente-28 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-28 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente d'esercizio, minimo0,5mA
Corrente a vuoto I0, tipica35mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento600mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione elettrica, massimo2A
Ritardo di disponibilità, massimo2.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 und X2
Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,3ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaIEC 61000-6-4
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) LED giallo: Stato operativoLED rosso: ErroreLED verde: Tensione di alimentazione
Pin dei contatti
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND blu
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1 nero
Pin 5OUT Uscita di diagnosi OUT grigio
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2 violetto
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2 rosso
Pin 8IN senza funzione Rosa
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)RST 36-1RST 36-1-R
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Durante la fase di codifica individuale l'attuatore RST viene istruito attraverso una semplice routine durante lo start-up in modo tale che la manomissione attraverso un ricambio o un attuatore sostitutivo sia permanentemente esclusa.Requisiti per la valorizzazione: ingresso di sicurezza a due canali, idoneo per sensori a commutazione p (positiva) con funzione NA. Il modulo di controllo deve supportare il test di funzione dei sensori di sicurezza con disattivazione ciclica delle uscit
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 09:29