RSS 36-I2-ST-AS-R
Codice prodotto:103001539

Descrizione prodotto
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- con blocco
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Fornibile opzionalmente con magnete di ritenuta integrato
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRSS 36-I2-ST-AS-R
Codice articolo (codice d'ordine)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica individuale, Teach-in ripetibile
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Peso lordo128g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero direzioni di azionamento3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,13 x 10⁻¹⁰/h
Valore PFD3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Manovre per misure porte 5 kgVelocità di azionamento < 0,25 m/s
Forza di arresto, circa18N
Versione delle viti di fissaggio2x M4 (viti cilindriche con rondelle DIN 125A / forma A)
Coppia di serraggio per viti di fissaggio, minimum2,2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione, tipico12mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao10mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar20mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo2mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Nota (Precisione di ripetizione R)Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore22mm
larghezza del sensore106,3mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67IP69
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Ritardo di disponibilità, massimo5.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo100mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Azionatore a contatto
Bit parametri AS-i, P1Segnalazione zona limite (FID)
Bit parametri AS-i, P2Tempo di protezione antimanomissione attivo (FID)
Bit parametri AS-i, P3Errore dispositivo (FID)
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione / errore di comunicazione /indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato / tempo di protezione antimanomissione attivo(2) LED giallo: stato dispositivo (stato abilitazione) / segnalazione zona limite / errore dispositivo
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c. (≤ 30 VDC)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c. (≤ 30 VDC)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)RST 36-1-R
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.07.2026, 19:59