RSS16-SD-R-CC
Codice prodotto:103004340
Archivio

Descrizione prodotto
- Codifica universale con tecnologia RFID
- morsetti a molla
- Azionamento in serie
- con blocco
- Blocco porta con ritenuta magnetica
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Collegamento con vano morsetti o a spina
- Idoneo anche per azionamento in serie
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRSS16-SD-R-CC
Codice articolo (codice d'ordine)103004340
EAN (European Article Number)4030661456980
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneRFID
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Topologia del sensoreSensore per azionamento in serie
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Area attivamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Peso lordo206g
Dati generali - Caratteristiche
Diagnosi serialeSì
Magnete di ritenutaSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Possibilità di collegamento in cascataSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED2
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
Numero di uscite digitali sicure2
Numero di collegamenti in serie di sensori31
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH6,30 x 10⁻¹¹/h
Valore PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Piano di azionamentolato frontalelato superioresul retro
Area attivalateralmentelato coperchiolato frontale
Montaggio2 x M5, Vite esagonale
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione, tipico15mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar30mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo2mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Cablaggio4 x M16 x 1,5
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore91mm
larghezza del sensore52mm
altezza del sensore30mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-28 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-28 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
resistenza a urti30 g / 11 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente d'esercizio, minimo0,5mA
Corrente a vuoto I0, tipica100mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento2.100mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Ritardo di disponibilità, massimo2.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza5mA
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)1.000mA
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo1A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-121A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-131A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento50mA
Esecuzione degli elementi di commutazionecommutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Diagnosi seriale
Denominazione, Diagnosi seriale -SDOUT
corrente di servizio150mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Capacità cavo50nF
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaIEC 61000-6-4
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) LED giallo: Stato operativoLED multicolore: Verde, rossoLED rosso: ErroreLED verde: Tensione di alimentazione
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)RST16-1-R
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.10.2026, 20:56