RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M
Codice prodotto:103026385


Descrizione prodotto
- Connettore maschio M12 a 5 poli per il collegamento individuale
- Codifica individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Montaggio semplice senza angolo aggiuntivo
- Possibilità di azionamento frontale e laterale
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Custodia in plastica