RSS260-I1-D-ST
Codice prodotto:103003606

Descrizione prodotto
- Codifica individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 1 x Connettore maschio incorporato M8
- Possibilità di azionamento frontale e laterale
- Custodia in plastica
- Montaggio semplice senza angolo aggiuntivo
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRSS260-I1-D-ST
Codice articolo (codice d'ordine)103003606
EAN (European Article Number)4030661436425
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informazioni generaliCodifica individuale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Topologia del sensoreSensore per azionamento in serie
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Area attivamateriale sintetico, termoplastica
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Peso lordo60g
Dati generali - Caratteristiche
Uscita di diagnosiSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Possibilità di collegamento in cascataSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED3
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
quantità di poli8
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH6,80 x 10⁻¹⁰/h
Valore PFD1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Piano di azionamentolateralmentelato frontale
Area attivadavantilateralmente
MontaggioPer il montaggio dei sensori sono sufficienti viti comuni lunghe 20 mm. In caso di utilizzo delle piastre di montaggio si raccomanda l'uso di viti lunghe 25 mm.
Versione delle viti di fissaggio2x M4
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione tipica, frontale12mm
Distanza di commutazione tipica, laterale9mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao, frontale10mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar, frontale18mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao, laterale6mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar, laterale15mm
Nota (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Nota (distanza di commutazione)Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo2mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Nota (Precisione di ripetizione R)Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoConnettore M8, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore29,5mm
larghezza del sensore39,2mm
altezza del sensore18mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-28 ... +65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-28 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Corrente d'esercizio, minimo0,5mA
Corrente a vuoto I0, tipica35mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento600mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Ritardo di disponibilità, massimo2.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Protezione elettrica, massimo2A
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 e X2
Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT
Corrente di funzionamento50mA
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaIEC 61000-6-4
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) LED giallo: Stato operativoLED rosso: ErroreLED verde: Tensione di alimentazione
Pin dei contatti
Pin 1A1 Ue: Bianco
Pin 2X1 Ingresso di sicurezza 1: Marrone
Pin 3A2 GND: Verde
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1: Giallo
Pin 5OUT Uscita di diagnosi OUT grigio
Pin 6X2 Ingresso di sicurezza 2: Rosa
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2: Blu
Pin 8IN senza funzione: Rosso
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)RST-U-2RST16-1RST260-1
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.09.2026, 08:42