RSS32S123
Codice prodotto:101195375

Descrizione prodotto
- Interruttore a selettore a chiave per autorizzazione ad operare
- con o senza arresto
- 2 o 3 posizioni
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRSS32S123
Codice articolo (codice d'ordine)101195375
EAN (European Article Number)4030661487199
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo100g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Pulsante di riarmoPosizione 0, I e II
Posizione di arrestoa destraa sinistra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra90°
Angolo di comando, destra90°
Forza di azionamento0,2N
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Numero chiaveEKM30
Dati meccanici - Dimensioni
diametro totale39,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio22,3mm
Altezza con chiave inserita58mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Fornitura2 chiavi
Osservazioni
Nota (generale)Chiusura speciale su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.11.2026, 10:55