RSS32S3
Codice prodotto:101195367
Archivio

Descrizione prodotto
- Interruttore a selettore a chiave per autorizzazione ad operare
- con o senza arresto
- 2 o 3 posizioni
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceRSS32S3
Codice articolo (codice d'ordine)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo100g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Pulsante di riarmoPosizione II
Posizione di arrestoa destraa sinistra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra90°
Angolo di comando, destra90°
Forza di azionamento0,2N
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Numero chiaveEKM30
Dati meccanici - Dimensioni
diametro totale39,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio22,3mm
Altezza con chiave inserita58mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Fornitura2 chiavi
Osservazioni
Nota (generale)Chiusura speciale su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 04:51