RSST32S1
Codice prodotto:101195379

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRSST32S1
Codice articolo (codice d'ordine)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneInterruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo125g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Pulsante di riarmoPosizione I
Posizione di arrestoa sinistra
Posizione pulsantea destra
Durata meccanica, minimo300.000manovre
Angolo di comando, sinistra55°
Angolo di comando, destra35°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
diametro totale39,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio22,3mm
Altezza con chiave inserita58mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Fornitura2 chiavi
Osservazioni
Nota (generale)Chiusura speciale su richiesta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2026, 13:17