RST 36-1
Codice prodotto:101213820

Descrizione prodotto
- Azionamento laterale
- Montaggio ed aggiustamanto semplice, flessibile
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRST 36-1
Codice articolo (codice d'ordine)101213820
EAN (European Article Number)4030661410609
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.
Dati generali
materiale dell'azionatoremateriale sintetico
Peso lordo57g
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore22mm
Larghezza della attuatore91mm
Altezza della attuatore25mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.10.2026, 12:57