RST16-1-R
Codice prodotto:103004337

Descrizione prodotto
- Attivazione frontale da direzione di montaggio
- Forma piatta
- Con magnete di ritenuta
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRST16-1-R
Codice articolo (codice d'ordine)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.
Dati generali
materiale dell'azionatorePlastica, acciaio inossidabile
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di ritenutaSì
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore24mm
Larghezza della attuatore61mm
Altezza della attuatore9mm
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)RSS16-R
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 02:49