RWSE10K.1
Codice prodotto:101195864

Dati per l'ordine
CodiceRWSE10K.1
Codice articolo (codice d'ordine)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
Versionenottolino
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della manigliagrigio
Peso lordo240g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando10
Dati meccanici
Angolo di commutazione30°
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Dati meccanici - Dimensioni
altezza32mm
Profondità di montaggio87,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Lunghezza della maniglia34mm
Diametro della manopola54mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui690 V
Dati elettrici
Corrente termica continua20A
Capacità di commutazione, AC-35.500W
Capacità di commutazione, AC-237.500W
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.10.2026, 13:06