RWTS32.1
Codice prodotto:101195596

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRWTS32.1
Codice articolo (codice d'ordine)101195596
EAN (European Article Number)4030661601427
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versioneselector switch
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Materiale del nottolinoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di pistoni2
quantità di posizioni di comando3
Dati meccanici
Sbloccodestra: sblocco rotatoriosinistra: senza sblocco rotatorio
Posizione di arrestoa destra
Posizione pulsantea sinistra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra35°
Angolo di comando, destra55°
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del selettore0,2N
Dati meccanici - Dimensioni
diametro totale39,5mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Lunghezza della maniglia34mm
Diametro della manopola30mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 14:53