schmersal_s_icon.png

S-K4P-M18-S-W-X-X-X-X-A-1

Codice prodotto: 101209984

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACavo di collegamento
AHTCavo di collegamento
AIEConnettore senza cavo

(2)a
KFrizione
KKFemmina - Femmina
SConnettore maschio
SSMaschio - Maschio
SKMaschio - Femmina

(2)b
3P3 poli
4P4 poli
5P5 poli
6P6 poli
7P7 poli
8P8 poli
9P9 poli
10P10 poli
11P11 poli
12P12 poli
23P23 poli
2P+PE2 poli + PE
3P+PE3 poli + PE

(3)
M8M8 / rotondo 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RBlocco di arresto
SBlocco a vite

(5)
Gdritto
Wangolato

(6)
Xsenza
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsenza
BKnero
GYgrigio
OGarancione

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gomma
4silicone
5PTFE

(9)
Xneutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsenza
ACodifica A
BCodifica B

(11)
1senza
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale filetto / dado zigrinato: acciaio inossidabile (VA)

(14)
075Sezione di collegamento 0,75 mm²
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Connettore senza cavo
  • 4 poli

Dati per l'ordine

Codice

S-K4P-M18-S-W-X-X-X-X-A-1

Codice articolo (codice d'ordine)

101209984

EAN (European Article Number)

4030661385037

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Dati generali

Versione

angolato

Colore della custodia

nero

Peso lordo

29 g

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Dati elettrici

Rated operating voltage

36 VAC

Rated operating voltage

36 VDC

Corrente di funzionamento

4.000 mA


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13.07.2025, 14:28