S100-PR
Codice prodotto:103040805

Descrizione prodotto
- Design compatto e miniaturizzato
- Soluzione per l'industria
- Fonte di luce LED ben visibile
- polarizzatore integrato
- Versione sensore sicuro contro le manipolazioni
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceS100-PR
Codice articolo (codice d'ordine)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Fornitura
Fornitura1x Barriera fotoelettrica a riflessione
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo8g
Dati meccanici
Portata, minima10mm
Portata, massima6.000mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M8, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza del sensore12mm
altezza del sensore20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 04:16