SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Codice prodotto:101192805

Descrizione prodotto
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 per convertire il segnale di diagnosi seriale sul protocollo PROFIBUS DP
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 è un Slave nel PROFIBUS
- Dispositivo con protezione IP 10 per il funzionamento su una guida standard
Dati per l'ordine
CodiceSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Codice articolo (codice d'ordine)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
Numero eCl@ss, versione 12.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-23-02-08
Numero ETIM, versione 7.0EC001099
Numero ETIM, versione 6.0EC001099
Dati generali
Peso lordo120g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di LED4
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a molla
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza50mm
altezza72mm
profondità97mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP10
Temperatura ambiente-5 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni5 ... 9 Hz, ampiezza 3,5 mm9 ... 150 Hz, con 1 g
resistenza a urti15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento250mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) ON segnale continuo verde: Presenza di alimentazionePB rosso continuo rosso: Errore PROFIBUSPB segnale intermittente; Inizializzazione PROFIBUSSD rosso continuo rosso: Errore SD GatewaySD segnale intermittente: Inizializzazione SD-Gateway
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Per le funzioni dettagliate, si vedano le istruzioni di configurazione e programmazione del SD-Gateway
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Diagnosi seriale nell' azionamento in serie di sensori / ritenute di sicurezzaDispositivo con l'opzione per la diagnosi seriale: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.09.2026, 14:05