SD-I-U-CAN
Codice prodotto:101209433
Archivio

Descrizione prodotto
- UNIVERSAL-Gateway per l' azionamento in serie del segnale di diagnosi dei dispositivi di sicurezza con interfaccia SD integrata.
- Tramite le interfacce Feldbus vengono trasmessi diversi dati relativi allo stato e di diagnosi dei dispositivi SD al dispositivo di controllo.
- Cavo di diagnosi di max.31 dispositivi di sicurezza azionabili in serie
- Azionamento in serie di diversi dispositivi
- Cablaggio ridotto tramite azionamento in serie dei canali di sicurezza e dal cavo di diabgnosi
- Indirizzamento automatico dei dispositivi di sicurezza nell' interfaccia SD
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSD-I-U-CAN
Codice articolo (codice d'ordine)101209433
EAN (European Article Number)4030661448862
Numero eCl@ss, versione 12.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-23-02-08
Numero ETIM, versione 7.0EC001099
Numero ETIM, versione 6.0EC001099
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Peso lordo180g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di LED1
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a molla
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza50mm
altezza100mm
profondità80mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima85%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 ... 57 Hz, ampiezza 0,35 mm57 ... 150 Hz, con 5 g
resistenza a urti10 g
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento500mA
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoCANopen
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaIEC 61000-6-4 (2002)
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 00:08