SDG-PRN-RJ-CC
Codice prodotto:103054152

Descrizione prodotto
- Diagnosi seriale di fino a 31 dispositivi di commutazione di sicurezza tramite il bus Schmersal SD
- Indirizzamento automatico dei dispositivi SD bus collegati
- Interfaccia di diagnostica e configurazione per una semplice messa in funzione e manutenzione del sistema
- Ampie funzioni aggiuntive tramite il server web integrato
- Memorizzazione a lungo termine dei messaggi di log tramite scheda SD
- Conversione dei dati di stato e diagnostici in protocolli fieldbus basati su Ethernet
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)in arrivo
CodiceSDG-PRN-RJ-CC
Codice articolo (codice d'ordine)103054152
EAN (European Article Number)4030661638782
Numero eCl@ss, versione 12.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-23-02-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-23-02-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001099
Numero ETIM, versione 6.0EC001099
Dati generali
Peso lordo177g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Slot per scheda SDSì
Gateway bus SD integratoSì
Numero di LED5
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Sezione conduttore, minimo24AWG
Sezione conduttore, massimo16AWG
collegamenti, (meccanico)Morsetti a molla a gabbia staccabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza98mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Umidità relativa, minima5%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 ... 57 Hz, ampiezza 0,35 mm57 ... 150 Hz, con 5 g
resistenza a urti15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento150mA
Dati elettrici - Interfaccia di comunicazione universale
Denominazione, Interfaccia di comunicazioneRJ45
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoPROFINET
Switch integratoDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Service InterfaceWEB-Interface HTTP
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaDIN EN 61000-6-4
Resistenza alle interferenzeDIN EN 61000-6-2
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
Fornitura
FornituraMorsetti di collegamentoScheda di memoria microSD
Osservazioni
Nota (generale)Per le funzioni dettagliate, si vedano le istruzioni di configurazione e programmazione del SD-Gateway
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Diagnosi seriale nell' azionamento in serie di sensori / ritenute di sicurezzaDispositivo con l'opzione per la diagnosi seriale: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 08:15