SDG01.3440
Codice prodotto:101174274

Descrizione prodotto
- Posizione testa in avanti
- Custodia di metallo
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lunga durata
Dati per l'ordine
CodiceSDG01.3440
Codice articolo (codice d'ordine)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo400g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
corsa d'apertura obbligata14mm15,5mm
Forza di apertura obbligata, minima5N
Osservazioni (forza d'apertura obbligata)per ciascun contatto NC
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43mm
larghezza del sensore50mm
altezza del sensore152mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.11.2026, 01:02