SE-SET VER.2.0 SET SENSORE
Codice prodotto:101179375

Descrizione prodotto
- Trasmettitore + ricevitore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSE-SET VER.2.0 SET SENSORE
Codice articolo (codice d'ordine)101179375
EAN (European Article Number)4030661312071
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-34-91
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-34-91
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-34-91
Numero ETIM, versione 7.0EC002887
Numero ETIM, versione 6.0EC002887
Dati generali
Materiale della custodiaPolyuretano
Peso lordo100g
Dati meccanici
Portata, minima400mm
Portata, massima10.000mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza cavo, trasmettitore6,5m
Lunghezza cavo, ricevitore3m
Sezione di collegamento, massimo3 x 0,14 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza37mm
Diametro11,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP68
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 14 VDC
tensione d'esercizio nominale10 ... 14 VDC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 23:31