SEP09.0.3.1.22/95
Codice prodotto:101022853

Descrizione prodotto
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 40 mm
- Custodia di alluminio
- Con custodia in alluminio removibile sul fondo
- Per montaggio separato dell'attuatore per controllo bimanuale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEP09.0.3.1.22/95
Codice articolo (codice d'ordine)101022853
EAN (European Article Number)4250116203260
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale della piastra di fissaggioAlluminio
Colore della custodiaRAL 7004
Peso lordo3.500g
Dati generali - Caratteristiche
Kit possibile Sì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
quantità di tasti di comando (componenti di regolazione)2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza155mm
altezza160mm
profondità150mm
Lunghezza x larghezza x altezzaTasti di comando (componenti di regolazione): 40 mm
OsservazioniPer allegato
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Osservazioni
Nota (generale)1 NA/1 NC per ciascun elemento di comandoOpzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 17:32