SEPG05.3.L.22
Codice prodotto:101172767

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- senza componenti, con 3 fori Ø 22,3 mm
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- Pressofuso di lega leggera
- Esecuzione ergonomica
- I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
- Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
- Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEPG05.3.L.22
Codice articolo (codice d'ordine)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Peso lordo4.430g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza494mm
altezza184mm
profondità160mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Osservazioni
Nota (generale)Opzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassaParti centrali adatte per essere montate con fino a 10 St dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi (Ø 22 mm)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 03:51