SEPK02.0.4.0.22/95
Codice prodotto:101027371

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
- 1 interruttore emergenza in versione di plastica
- Montaggio libero oppure a parete
- Custodia formata da 2 parti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEPK02.0.4.0.22/95
Codice articolo (codice d'ordine)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo1.900g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Kit possibile Sì
quantità di interruttore emergenza1
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di tasti di comando (componenti di regolazione)2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza469mm
altezza185mm
profondità137mm
Lunghezza x larghezza x altezzaPulsante d' emergenza: 38.5 mmTasti di comando (componenti di regolazione): 55 mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Osservazioni
Nota (generale)1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenza8 punti di rottura predisposti per ulteriori elementi di comando, Ø 22,3 mmOpzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 12:01