SEPK02.0.L.22
Codice prodotto:101027369

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- senza componenti, con 3 fori
- senza componenti, con 3 fori Ø 22,3 mm
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
- 1 interruttore emergenza in versione di plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEPK02.0.L.22
Codice articolo (codice d'ordine)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo2.060g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza469mm
altezza185mm
profondità140mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Osservazioni
Nota (generale)8 punti di rottura predisposti per ulteriori elementi di comando, Ø 22,3 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 10:14