SEPLC05.2.4.0.22/95
Codice prodotto:101188799
Archivio

Descrizione prodotto
- interruttore emergenza in versione metallica Ø 38,5 mm
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm in metalloesecuzione
- Custodia di alluminio
- Pannello operatore per dispositivi di comando aggiuntivie indicatori luminosi
- Piastra removibile in alluminio W x H = 230 x 150 mm
Dati per l'ordine
CodiceSEPLC05.2.4.0.22/95
Codice articolo (codice d'ordine)101188799
EAN (European Article Number)4250116203116
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale della piastra di fissaggioAlluminio
Colore della custodiaRAL 7004
Peso lordo5.300g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Kit possibile Sì
quantità di interruttore emergenza1
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
quantità di tasti di comando (componenti di regolazione)2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza510mm
altezza160mm
profondità175mm
Lunghezza x larghezza x altezzaPulsante d' emergenza: 38.5 mmTasti di comando (componenti di regolazione): 55 mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Osservazioni
Nota (generale)1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenzaOpzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa
Osservazioni (numero di interruttori d'emergenza)Consiste in: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Osservazioni (numero di tasti di comando (componenti di regolazione))Consiste in: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.09.2026, 19:30