SEPLC05.2.L.22
Codice prodotto:101188796

Descrizione prodotto
- senza componenti, con 3 fori Ø 22,3 mm
- Custodia di alluminio
- Pannello operatore per dispositivi di comando aggiuntivie indicatori luminosi
- Piastra removibile in alluminio W x H = 230 x 150 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEPLC05.2.L.22
Codice articolo (codice d'ordine)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001260
Numero ETIM, versione 6.0EC001260
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale della piastra di fissaggioAlluminio
Colore della custodiaRAL 7004
Peso lordo4.730g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza510mm
altezza160mm
profondità175mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Osservazioni
Nota (generale)1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenzaOpzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.11.2026, 14:06