SET DI VITI M4X8
Codice prodotto:101147463

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSET DI VITI M4X8
Codice articolo (codice d'ordine)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialemetallo zincato
Peso lordo3g
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggioM4X8
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design della testa della viteVite a testa piatta con scanalatura unidirezionale
Classe di forza8.8
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Safety screws
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.08.2026, 13:24