SET SL 300-0120
Codice prodotto:101181840
Archivio

Descrizione prodotto
- Versione robusta
- 2 Contatti
- Montabile successivamente su macchine incollatrici, presse per impiallacciare etc.
- Diverse lunghezze disponibili
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSET SL 300-0120
Codice articolo (codice d'ordine)101181840
EAN (European Article Number)4030661316352
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-90
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-90
Numero ETIM, versione 7.0EC002887
Numero ETIM, versione 6.0EC002887
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: l'interruttore di posizione con funzione di sicurezza non è compreso nella fornitura. Sono disponibili le seguenti varianti: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto di apertura (NC) T3K 335-11Z-U90 - custodia in metallo T3K 336-11Z-U90 - cu
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale dell Bloccomateriale sintetico, termoplastica
Materiale del profilatoAlluminio
Materiale della piastra lateraleAlluminio
Peso lordo1.008g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza100mm
altezza260mm
Lunghezza (L1)120mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Dati elettrici
Elemento di commutazionevedi descrizione dell'interruttore
principio di comandovedi descrizione dell'interruttore
Fornitura
FornituraBloccoprofilo per cappa
Fornitura del materiale di montaggioPiastre lateraliprofilo di supporto
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.10.2026, 08:19