SEW103
Codice prodotto:101009577

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSEW103
Codice articolo (codice d'ordine)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcURus
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPoliammide PA 66 GV, autoestinguente, difficilmente infiammabile
Peso lordo39g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)20.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento10N
corsa d'apertura obbligata2mm
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreA al centro
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 200 Hz, con 15 g
resistenza a urti30 g / 18 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.600/h
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 21:54