SFB-EIP-8M12-IOP
Codice prodotto:103015480

Descrizione prodotto
- Safety Field Box per EtherNet/IP con CIP Safety
- Per collegare fino a 8 dispositivi di sicurezza
- Switch Dual-Port integrato
- Grado di protezione IP66, IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSFB-EIP-8M12-IOP
Codice articolo (codice d'ordine)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜVUKCA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Materiale della custodiaMateriale sintetico, Poliamide PA 6 GF
Materiale della piastra di identificazionemateriale sintetico, poliammide PA
Materiale della finestra di ispezionePoliammide PACM12
Materiale alloggiamento per l'elettronicaPoliuretano 2K PU
Peso lordo649g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generaleSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valore PFH1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: ingresso di sicurezza locale ⇒ bus di campo, massimo20ms
OsservazioniIl modulo SFB è conforme ai requisiti come PDDB (interruttori di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto) secondo EN 60947-5-3 in collegamento con sensori magnetici (2 contatti NC) fino a PLe / SIL 3.
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valore PFH2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: ingresso di sicurezza locale ⇒ bus di campo, massimo20ms
Intervallo di prova per rilevamento guasti10s
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: bus di campo ⇒ uscita di sicurezza locale, massimo50ms
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valore PFH1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: bus di campo ⇒ uscita di sicurezza locale, massimo50ms
Dati meccanici
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima3Nm
Design delle viti di fissaggio, finestra di visualizzazione2x TX10 (Torx)
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio della finestra panoramica, massima0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoM12 Connettore femmina incorporato / -connettore maschio
Connettore di collegamento, ingresso/uscitaX0 - X7: M12, 8 poli, codifica A
Connettore di collegamento, Power IOM12-POWER, 4 poli, codifica T
Connettore di collegamento, bus di campoM12, 4 poli, con codifica D
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,8Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima1,5Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza222,8mm
larghezza63mm
altezza36,1mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima10%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Assorbimento corrente200mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento10.000mA
Nota (Dati elettrici, Protezione)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Ritardo di disponibilità, massimo12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoEtherNet/IP / CIP Safety
Specifiche del bus di campoV1.27
Specifiche del bus di campo sicuroV2.22
Proprietà del bus di campoDevice Level Ring (DLR)
Velocità di trasferimento100 Mbit/s Full Duplex
IndirizzamentoDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Switch integratoDual Port, 100 Mbit/s
Servizi bus di campoLLDP
Service InterfaceWEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Designazione, connessioni del dispositivoX0 ... X7
Lunghezza del cavo, collegamento del dispositivo30m
Electrical data - Power supply external devices
Denominazione, Tensione di alimentazioneA1 and A2
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento800mA
Protezione con fusibili elettrici interni1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 e X2
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V6mA
Corrente residua ammessa del controllo1mA
Durata dell'impulso di prova, minimum0,01ms
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo20ms
Intervallo dell'impulso di prova, massimo120.000ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaDO
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,8A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,8A
Osservazioni, categoria d'utilizzo DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo15ms
Intervallo dell'impulso di prova, massimo500ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Designazione, ingressi diagnostici / interfaccia FBDI
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V12mA
Filtri antirimbalzo di ingresso10ms
Velocità di trasmissione dati interfaccia FB-Interface19,2 kBaud
Dati elettrici - Uscite a tempo
Denominazione, Uscite di clockY1 and Y2
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Y1 Corrente nominale di funzionamento a 24 V15mA
Y2 Corrente nominale di funzionamento a 24 V10mA
Y2 Corrente nominale di funzionamento a 0 V30mA
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente500ms
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDLED Error collegamento dispositivo
Posizione dei LEDE: 0 ... 7
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 02
Stato LEDLED Input collegamento dispositivo
Posizione dei LEDI: 0 ... 7
Colore LEDgiallo
Segnalazione di stato - LED 03
Stato LEDLED Link porta Ethernet
Posizione dei LEDL: P1 + P2
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 04
Stato LEDLED Activity porta Ethernet
Posizione dei LEDA: P1 + P2
Colore LEDgiallo
Segnalazione di stato - LED 05
Stato LEDModule status LED
Posizione dei LED"MS": Module
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 06
Stato LEDNetwork Status LED
Posizione dei LED"NS": Modulo
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 07
Stato LEDLED Error Fieldbox
Posizione dei LED"Err": Modulo
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 08
Stato LEDLED Power (alimentazione) scatola di connessione
Posizione dei LED"Pwr": Modulo
Colore LEDverde
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzati
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2026, 20:30