SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Codice prodotto:103015478
Archivio

Descrizione prodotto
- Safety Field Box per PROFINET/PROFIsafe
- Per collegare fino a 8 dispositivi di sicurezza
- Switch Dual-Port integrato, compatibile IRT
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSFB-PN-IRT-8M12-IOP
Codice articolo (codice d'ordine)103015478
EAN (European Article Number)4030661516875
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜVUKCA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiaMateriale sintetico, Poliamide PA 6 GF
Materiale della piastra di identificazionemateriale sintetico, poliammide PA
Materiale della finestra di ispezionePoliammide PACM12
Materiale alloggiamento per l'elettronicaPoliuretano 2K PU
Peso lordo655g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generaleSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valore PFH3,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: ingresso di sicurezza locale ⇒ bus di campo, massimo20ms
OsservazioniIl modulo SFB è conforme ai requisiti come PDDB (interruttori di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto) secondo EN 60947-5-3 in collegamento con sensori magnetici (2 contatti NC) fino a PLe / SIL 3.
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valore PFH2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: ingresso di sicurezza locale ⇒ bus di campo, massimo20ms
Intervallo di prova per rilevamento guasti10s
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: bus di campo ⇒ uscita di sicurezza locale, massimo50ms
Intervallo di prova per rilevamento guastiF_WD_Time impostato
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Tempo di reazione: bus di campo ⇒ uscita di sicurezza locale, massimo50ms
Dati meccanici
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima3Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoM12 Connettore femmina incorporato / -connettore maschio
Connettore di collegamento, ingresso/uscitaX0 - X7: M12, 8 poli, codifica A
Connettore di collegamento, Power IOM12-POWER, 4 poli, codifica T
Connettore di collegamento, bus di campoM12, 4 poli, con codifica D
Coppia di serraggio del collegamento elettrico1Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima1,5Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza222,8mm
larghezza63mm
altezza36,1mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima10%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Assorbimento corrente200mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento10.000mA
Nota (Dati elettrici, Protezione)Necessità di fusibile esterno
Ritardo di disponibilità, massimo8.000ms
Device Watchdog Time10ms
Device Acknowledgement Time, maximum25ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoPROFINET / PROFIsafe
Specifiche del bus di campoV2.3, Conformance Class C
Specifiche del bus di campo sicuroV2.4
Proprietà del bus di campoFast Start UpMedia Redundancy Protocol (MRP)
Bus di campo Classe di carico della rete3
Velocità di trasferimento100 Mbit/s Full Duplex
IndirizzamentoDiscovery and Configuration Protocol (DCP)
Switch integratoDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Servizi bus di campoI&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP
Service InterfaceWEB-Interface HTTP
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Dati elettrici - Uscite a tempo
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDLED Error collegamento dispositivo
Posizione dei LEDE: 0 ... 7
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 02
Stato LEDLED Input collegamento dispositivo
Posizione dei LEDI: 0 ... 7
Colore LEDgiallo
Segnalazione di stato - LED 03
Stato LEDLED Link porta Ethernet
Posizione dei LEDL: P1 + P2
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 04
Stato LEDLED Activity porta Ethernet
Posizione dei LEDA: P1 + P2
Colore LEDverde
Segnalazione di stato - LED 05
Stato LEDLED System Failure
Posizione dei LED"SF": Modulo
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 06
Stato LEDLED Bus Failure
Posizione dei LED"BF": Modulo
Colore LEDrosso
Segnalazione di stato - LED 07
Stato LEDLED Error Fieldbox
Posizione dei LED"Err": Modulo
Colore LEDverde/rosso
Segnalazione di stato - LED 08
Stato LEDLED Power (alimentazione) scatola di connessione
Posizione dei LED"Pwr": Modulo
Colore LEDverde
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzati
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 00:26