SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:103032866

Descrizione prodotto
- Adattatore Y idoneo per le serie: SLC/SLG 440-COM
- Per il ollegamento di dispositivi di sicurezza optoelettronici
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Codice articolo (codice d'ordine)103032866
EAN (European Article Number)4030661529882
Numero eCl@ss, versione 12.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-44-01-06
Numero ETIM, versione 7.0EC002925
Numero ETIM, versione 6.0EC002925
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Collegamento (elettrico)1 x connettore maschio, 8 poli2x Connettore femmina, 4 poli
Peso lordo86g
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Sezione conduttore0,25mm²
Diametro del cavo4,3mm
Raggio di flessione (fisso)5x Ø-cavo
Raggio di flessione (mobile)10x Ø-cavo
Colore della guaina del cavonero
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
Codifica del connettoreA
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza54,5mm
larghezza33mm
altezza20mm
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
tensione d'esercizio nominale30VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SLCG440-COM/SLB440
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 00:19