SG5
Codice prodotto:103001594

Dati per l'ordine
CodiceSG5
Codice articolo (codice d'ordine)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiametallo
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della custodiaRAL 1021
Peso lordo11.800g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza110mm
altezza1.334mm
profondità110mm
Osservazioni
Nota (generale)Adatto per cortine ottiche di sicurezza SLC con un'altezza di fino a 970 mm.Adatto per fino a 4 raggi di cortine ottiche SLG
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.11.2026, 19:41