SG6
Codice prodotto:103001596

Dati per l'ordine
CodiceSG6
Codice articolo (codice d'ordine)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiametallo
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della custodiaRAL 1021
Peso lordo18.600g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza110mm
altezza2.134mm
profondità110mm
Osservazioni
Nota (generale)Adatto per cortine ottiche di sicurezza SLC con un'altezza di fino a 1930 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 08:18