SH-445-ER-04
Codice prodotto:103055817

Descrizione prodotto
- Custodia di protezione per SLC/SLG445
- Tubo di protezione in policarbonato molto robusto
- Resistente agli urti - Resistente alla rottura - Resistente ai graffi - Igienico
- Tappi terminali, membrana e ingresso cavi in acciaio inox
- Grado di protezione IP69
- Certificato ECOLAB
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
CodiceSH-445-ER-04
Codice articolo (codice d'ordine)103055817
EAN (European Article Number)4030661647722
Dati generali
Materiale della custodiaPolicarbonato
Materiale dei tappi di chiusuraV4A
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo10m
Tipo di collegamentoPressacavo fisso integrato
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 12 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
Height, minimum1.370mm
Altezza, massima1.770mm
Diametro, Tubo di protezione50mm
Diametro, Tappo di chiusura60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 16:15