SHGV-SR/BL
Codice prodotto:101160194

Descrizione prodotto
- blu
- Impugnatura chiave colorata
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSHGV-SR/BL
Codice articolo (codice d'ordine)101160194
EAN (European Article Number)4030661486352
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Le due metà dell'impugnatura chiave possono essere incollate con un adesivo cianoacrilato per tecnopolimeri disponibile in commercio. Si prega di seguire le istruzioni e sicurezza le raccomandazioni del produttore della colla!
Dati generali
Colore della testa della chiaveblu
Peso lordo20g
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Imballaggio (unità di 5 pezzi)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 20:12