SHGV/B01/225+BOF/HIS.2
Codice prodotto:103015808

Descrizione prodotto
- Custodia di alluminio
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceSHGV/B01/225+BOF/HIS.2
Codice articolo (codice d'ordine)103015808
EAN (European Article Number)4030661504391
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaAlluminio / acciaio cromato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale del cilindroAcciaio
Colore della custodiarosso
Colore della chiaviArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Peso lordo450g
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento4
Numero di chiavi1
Dati meccanici
Azionatoremobile
Posizione del selettore a chiavecentrato
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.300N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.750N
Forza di ritenuta5N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Numero chiave225
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza87mm
larghezza40mm
altezza103mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urtiResistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima5/h
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.07.2026, 08:09