SHGV/ESS21S2/B/101/103
Codice prodotto:137001043

Descrizione prodotto
- Utilizzo in applicazioni senza movimento di scorrimento pericoloso o con un tempo di scorrimento più breve del tempo di trasmissione della chiave
- Possibili versioni compatibili con il sistema di chiusura HS
- Interruttore a selettore a chiave con flangia di montaggio ed elemento di contatto
Dati per l'ordine
CodiceSHGV/ESS21S2/B/101/103
Codice articolo (codice d'ordine)137001043
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-43
Numero ETIM, versione 7.0EC001029
Numero ETIM, versione 6.0EC001029
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersioneInterruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale del cilindroAcciaio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore del cilindro di fissaggioArgento
Colore dell'elemento dei contattinero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di pistoni1
quantità di posizioni di comando2
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Pulsante di riarmo90°Posizione I
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Numero chiave101
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezzaAltezza con chiave (ed elemento di contatto) 60 mm (119 mm)
Diametro dell'anello frontale29,5mm
Diametro del cilindro 22mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura40 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
resistenza a urti110 g / 4 ms
Elevata resistenza agli urtiResistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima5/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 19:10