SLB 200-C04-1R
Codice prodotto:101138897
Archivio

Descrizione prodotto
- Collegabili fino a 2 coppie di barriere ottiche SLB 200
- 1 contatto di sicurezza
- 1 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLB 200-C04-1R
Codice articolo (codice d'ordine)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-01
Numero ETIM, versione 7.0EC001831
Numero ETIM, versione 6.0EC001831
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo30ms
Peso lordo350g
Dati generali - Caratteristiche
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED4
quantità di contatti di sicurezza1
Numero delle uscite di segnalazione1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza84mm
profondità118mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti10 g / 16 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4,8kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -20 % / +20 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento180mA
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Ritardo di disponibilità, massimo300ms
Frequenza di commutaz, massimo10Hz
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiRELAY, rosso: contatto di sicurezza apertoRELAY, verde: contatto di sicurezza chiuso
Altri dati
Nota (applicazioni)Barriere ottiche di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Le funzioni possono essere richiamate mediante gli interruttori DIP.Per l'impostazione della modalità operativa desiderata e del numero di barriere ottiche collegate, rimuovere il coperchio sul modulo di sicurezza. Stato alla consegna tutti gli interruttori sono nella posizione 1.Pulsante Test (T): Il pulsante Test viene collegato a X13 e X14, per effettuare il test del controllo di barre ottiche. I morsetti X15 e X16 devono essere ponticellati.Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
DIP-switch 1, posizione 1Con controllo contattori
DIP-switch 1, posizione 2Senza controllo contattori
DIP-switch 2, posizione 1Con blocco di avvio/riavvio
DIP-switch 2, posizione 2Senza blocco di avvio/riavvio
DIP-switch 3, posizione 1Collegamento di 2 barriere ottiche
DIP-switch 3, posizione 2Collegamento di 1 barriera ottica
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Controllo di contattore: per sorvegliare contattori esterni si deve collegare il circuito di feedback a X17 e X18. I morsetti X19 e X20 devono essere ponticellati.Controllo fino a 2 coppie di barre ottiche di sicurezza e del contattore di motore mediante il modulo di sicurezza SLB 200-CL'esempio di commutazione è rappresentato in condizione senza tensione.Pulsante Start (S): mediante il pulsante Start è possibile avviare il controllo della barriera ottica dopo un riavvio oppure dopo un'interruzione della stessa. I morsetti X3 e X4 devono essere ponticellati. È possibile il collegamento di una coppia di bar
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.08.2026, 14:34