SLB 200-E31-21
Codice prodotto:101138921
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLB240)
- portata 4 m
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLB 200-E31-21
Codice articolo (codice d'ordine)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-01
Numero ETIM, versione 7.0EC001831
Numero ETIM, versione 6.0EC001831
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1
Materiale della custodiamateriale sintetico
Tempo di reazione, massimo30ms
Osservazioni (tempo di reazione)Solo in combinazione con modulo di sicurezza
Peso lordo70g
Dati generali - Caratteristiche
trasmettitoreSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-12
Dati meccanici
Ampiezza, campo di protezione, minima0m
Ampiezza, campo di protezione, massimo4m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCavo con connettore ad innesto M8
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore M8, 3 poli, con cavo 10 cm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore18,8mm
larghezza del sensore30,8mm
altezza del sensore50,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-10 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +80 °C
Classe di protezione0
Dati elettrici
Lunghezza del cavo, massimo50m
Dati elettrici - Uscite digitali
VersioneSolo in combinazione con modulo di sicurezza SLB 200-C
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatisporcostato di commutazione
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSLB 200-C04-1R
Osservazioni
Osservazioni (Blocco di riavvio)Solo in combinazione con un modulo di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.11.2026, 10:04