SLB 400-E50-21P
Codice prodotto:101138898
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLB440)
- portata 15 m
- Connettore maschio incorporato ruotabile
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLB 400-E50-21P
Codice articolo (codice d'ordine)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-01
Numero ETIM, versione 7.0EC001831
Numero ETIM, versione 6.0EC001831
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniIFA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1
Materiale della custodiamateriale sintetico
Tempo di reazione, massimo25ms
Osservazioni (tempo di reazione)Solo in combinazione con modulo di sicurezza
Peso lordo42g
Dati generali - Caratteristiche
trasmettitoreSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Ampiezza, campo di protezione, minima0m
Ampiezza, campo di protezione, massimo15m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, ruotabile
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore63,5mm
larghezza del sensore17mm
altezza del sensore50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +80 °C
Classe di protezione0
Dati elettrici
Lunghezza del cavo, massimo100m
Dati elettrici - Uscite digitali
VersioneSolo in combinazione con modulo di sicurezza SLB 400-C
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatisporcostato di commutazione
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSLB 400-C10-1R
Osservazioni
Osservazioni (Blocco di riavvio)Solo in combinazione con un modulo di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.10.2026, 14:28