SLB440-ER-4-ST-H
Codice prodotto:103015486

Descrizione prodotto
- Forma compatta Con valorizzazione integrata
- Alta portata fino a 75 m (riserva fino a 90 m)
- Uscite OSSD sicure fino a PLe
- Avvio automatico o blocco di riavvio
- Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
- Versione con riscaldamento per applicazioni in esterni in condizioni sottozero (fino a –30 C)
- Strumento di set-up e display di diagnosi
Dati per l'ordine
CodiceSLB440-ER-4-ST-H
Codice articolo (codice d'ordine)103015486
EAN (European Article Number)4030661503677
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-01
Numero ETIM, versione 7.0EC001831
Numero ETIM, versione 6.0EC001831
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo22ms
Tempo di reazione, minimo7ms
Peso lordo230g
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvioSì
Codifica raggi presente Sì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s100mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo75m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza33mm
larghezza27,8mm
altezza131mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-30 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima5W
Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima5W
Lunghezza del cavo, massimo100m
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,2A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1SRB-E-204ST
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.08.2026, 07:21