SLC 220-E/R0475-80-RFBM
Codice prodotto:101206380
Archivio

Descrizione prodotto
- Grado di protezione IP65
- Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 30 e 80 mm
- altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 220-E/R0475-80-RFBM
Codice articolo (codice d'ordine)101206380
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Funzione master o slavemaster
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo10ms
Peso lordo1.400g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di collegamento in cascataSì
Blocco di riavvioSì
Funzione di esclusioneSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi6
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Valore PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-12
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s80mm
Altezza del campo di protezione475mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo6m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 6 poliConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 6 poliConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore40mm
altezza del sensore504mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore8W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore4W
Lunghezza cavo (Master/Slave), massimo3m
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,2A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 211
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2026, 15:01