SLC 220-E/R0625-80-69-RFB
Codice prodotto:101206557
Archivio

Descrizione prodotto
- Grado di protezione IP65
- Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 30 e 80 mm
- altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 220-E/R0625-80-69-RFB
Codice articolo (codice d'ordine)101206557
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo12ms
Peso lordo2.970g
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvioSì
Funzione di esclusioneSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi8
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Valore PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-12
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s80mm
Altezza del campo di protezione625mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo6m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreCavo con connettore M12, 8 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreCavo con connettore M12, 8 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore60mm
altezza del sensore679mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore8W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore4W
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,2A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 211
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.09.2026, 17:06