SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1675-30-69-RFB-H
SLC 220-E/R1675-30-69-RFB-H
Archivio
Codice prodotto:
101206532
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP69K
Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
Risoluzione 30 e 80 mm
altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLC 220-E/R1675-30-69-RFB-H | Schmersal - The DNA of Safety