SLC 410-E/R1210-14- 12
Codice prodotto:101160892
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 420)
- Categoria di comando 4
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 410-E/R1210-14- 12
Codice articolo (codice d'ordine)101160892
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo19ms
Peso lordo6.660g
Dati generali - Caratteristiche
Codifica raggi presente Sì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi120
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Altezza del campo di protezione1.210mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0m
Ampiezza, campo di protezione, massimo5m
Lunghezza d'onda del diodo laser950nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore35mm
larghezza del sensore45mm
altezza del sensore1.311mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore3W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore2W
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,5A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 402R-301
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 00:49