SLC 420
SLC 420-E/R0970-30-RFB
SLC 420-E/R0970-30-RFB
Archivio
Codice prodotto:
101206686
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP67
Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
Risoluzione 14, 30 e 50 mm
Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLC 420-E/R0970-30-RFB | Schmersal - The DNA of Safety