SLC 420 IP 69K
SLC 420-E/R1210-14-69-RFB
SLC 420-E/R1210-14-69-RFB
Archivio
Codice prodotto:
101207017
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP69K
Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
Risoluzione 14 mm e 30 mm
Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLC 420-E/R1210-14-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety