SLC 420
SLC 420-E/R1530-30-RFBH
SLC 420-E/R1530-30-RFBH
Archivio
Codice prodotto:
101207228
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP67
Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
Risoluzione 14, 30 e 50 mm
Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLC 420-E/R1530-30-RFBH | Schmersal - The DNA of Safety