SLC 421
SLC 421-E/R1450-30-RFBC
SLC 421-E/R1450-30-RFBC
Archivio
Codice prodotto:
101212676
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP67
Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
Assegnazione parametro tramite dispositivi di comando esterni
Risoluzione 14 e 30 mm
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLC 421-E/R1450-30-RFBC | Schmersal - The DNA of Safety